Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Superkugelbuchsen zeichnen sich durch die Fähigkeit Fluchtungsfehler bis zu ±0,5° auszugleichen aus. Superkugelbuchsen sind in geschlossener und offener Ausführung verfügbar.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR Bauform BBET Kategorie der Kugelbuchsen Super ball bushings, closed Standard ISO dimension Dichtungsanzahl 2 Material Außenzylinder oder Stahlsegmente 100Cr6 Material Käfig PA Erstbefettung Non/No Nachschmierbar Oui/Yes Fixierbohrung Oui/Yes d - Innendurchmesser 25 mm d - Innendurchmessertoleranz 0,011/-0,001 D - Außendurchmesser 40 mm L - Länge 58 mm L - Längentoleranz 0,2/-0,2 L1 44,1 mm L1 Toleranz 0/-0,3 D1 - Durchmesser 37,5 mm L2 1,85 mm E 11,5 mm Alpha 57 ° Durchmesser F H11 3 mm G 1,5 mm J 1,5 mm Anzahl der Kugelreihen 5 Masse 0,103 kg
PRODUKTLEISTUNG Cmin 3,78 kN Cmax 3,78 kN C0min 4,72 kN C0max 4,72 kN Crev für OP 2154.6 C0rev für OP 2690.4 Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 80 °C