Superkugelbuchse

BBET25UU - SNR

BBET25UU

Superkugelbuchsen zeichnen sich durch die Fähigkeit Fluchtungsfehler bis zu ±0,5° auszugleichen aus. Superkugelbuchsen sind in geschlossener und offener Ausführung verfügbar.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBET
Kategorie der KugelbuchsenSuper ball bushings, closed
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
NachschmierbarOui/Yes
d - Innendurchmesser25 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,011/-0,001
D - Außendurchmesser40 mm
L - Länge58 mm
L - Längentoleranz0,2/-0,2
L144,1 mm
L1 Toleranz0/-0,3
D1 - Durchmesser37,5 mm
L21,85 mm
Durchmesser F H113 mm
G1,5 mm
J1,5 mm
Anzahl der Kugelreihen6
Masse0,123 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin3,78 kN
Cmax4,838 kN
C0min4,72 kN
C0max6,042 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C