Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Superkugelbuchsen zeichnen sich durch die Fähigkeit Fluchtungsfehler bis zu ±0,5° auszugleichen aus. Superkugelbuchsen sind in geschlossener und offener Ausführung verfügbar.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR Bauform BBET Kategorie der Kugelbuchsen Super ball bushings, closed Standard ISO dimension Dichtungsanzahl 2 Material Außenzylinder oder Stahlsegmente 100Cr6 Material Käfig PA Erstbefettung Non/No Nachschmierbar Oui/Yes d - Innendurchmesser 8 mm d - Innendurchmessertoleranz 0,008/0 D - Außendurchmesser 16 mm L - Länge 25 mm L - Längentoleranz 0,2/-0,2 L1 16,5 mm L1 Toleranz 0/-0,2 D1 - Durchmesser 15,2 mm L2 1,1 mm Anzahl der Kugelreihen 4 Masse 0,007 kg
PRODUKTLEISTUNG Cmin 0,423 kN Cmax 0,598 kN C0min 0,534 kN C0max 0,755 kN Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 80 °C