Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| Bauform | BBE |
| Kategorie der Kugelbuchsen | Standard ball bushings, closed |
| Standard | JIS dimension |
| Dichtungsanzahl | 2 |
| Material Außenzylinder oder Stahlsegmente | X105CrMo17 |
| Material Käfig | PA |
| Erstbefettung | Non/No |
| d - Innendurchmesser | 13 mm |
| d - Innendurchmessertoleranz | 0/-0,009 |
| D - Außendurchmesser | 23 mm |
| D - Außendurchmessertoleranz | 0/-0,013 |
| L - Länge | 32 mm |
| L - Längentoleranz | 0/-0,2 |
| L1 | 23 mm |
| L1 Toleranz | 0/-0,2 |
| D1 - Durchmesser | 22 mm |
| L2 | 1,3 mm |
| Anzahl der Kugelreihen | 4 |
| Masse | 0,049 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cmin | 0,421 kN |
| Cmax | 0,595 kN |
| C0min | 0,784 kN |
| C0max | 1,109 kN |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 80 °C |