Loslagereinheit

BF10_C3 - SNR

BF10_C3

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBF10_C3
MarkeSNR
BaureiheBF
Gehäuse-TypBlock type
MaterialCarbon steel
B - Flanschbreite20 mm
B110 mm
B37 mm
H39 mm
H122 mm
H232.5
H515 mm
H65 mm
W60 mm
W330 mm
W134 mm
W246 mm
S16,6 mm
S210,8 mm
d18 mm
d25,5 mm
Masse0,3 kg
undefined