Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Nadellager, Nadelbüchse, einseitig geschlossen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper 12 mm D - Außendurchmesser 16 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 10 mm C1 - Maximale Dicke Nadelhülse am geschlossenen Ende 1,6 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No Innenring Referenz IR8X12X10.5 Masse 0,005 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 5,05 kN C0r - Statische Tragzahl 6,25 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 13000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 20000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C