Nadelbüchse, einseitig geschlossen

BK1612 - NTN

BK1612

Nadellager, Nadelbüchse, einseitig geschlossen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper16 mm
D - Außendurchmesser22 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings12 mm
C1 - Maximale Dicke Nadelhülse am geschlossenen Ende2,7 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
Innenring ReferenzIR12X16X13
Masse0,014 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl7,75 kN
C0r - Statische Tragzahl9,7 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung10000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung15000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C