Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 16 mm |
| D - Außendurchmesser | 22 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 22 mm |
| C1 - Maximale Dicke Nadelhülse am geschlossenen Ende | 2,7 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Oui/Yes |
| k - Bohrungsdurchmesser | 2,5 mm |
| Innenring Referenz | No |
| Masse | 0,023 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 13,3 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 19,4 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 10000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 15000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |