Festlagereinheit

BK17_C5 - SNR

BK17_C5

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBK17_C5
MarkeSNR
BaureiheBK
Gehäuse-TypBlock type
MaterialCarbon steel
B - Flanschbreite35 mm
B18 mm
B219 mm
B338 mm
B444,15 mm
B551 mm
B828 mm
H64 mm
H139 mm
H255
H528 mm
H68,5 mm
W86 mm
W343 mm
W150 mm
W268 mm
S19 mm
S314 mm
Quadratischer Querschnitt T24 mm
Kontaktwinkel30 °
d117 mm
d26,6 mm
Masse1,3 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl10,5 kN
Cr - Dynamische Tragzahl10,5 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl5,4 kN
C0r - Statische Tragzahl5,4 kN
Maximale statische Axiallast, Zugrichtung4,07 kN
Maximale statische Axiallast, Druckrichtung4,07 kN
Losbrechmoment0.037
Kba - Axiale Federkonstante Zugrichtung120 N/µm
KBr - Axiale Federkonstante Druckrichtung120 N/µm