Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Nadellager, Nadelbüchse, einseitig geschlossen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper 20 mm D - Außendurchmesser 26 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 16 mm C1 - Maximale Dicke Nadelhülse am geschlossenen Ende 2,7 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No Innenring Referenz IR17X20X16.5 Masse 0,022 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 13 kN C0r - Statische Tragzahl 20,1 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 8000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 12000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C