Nadelbüchse, einseitig geschlossen

BK2016D - NTN

BK2016D

Nadellager, Nadelbüchse, einseitig geschlossen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper20 mm
D - Außendurchmesser26 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings16 mm
C1 - Maximale Dicke Nadelhülse am geschlossenen Ende2,7 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser2,5 mm
Innenring ReferenzIR17X20X16.5
Masse0,022 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl13 kN
C0r - Statische Tragzahl20,1 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung12000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C