Nadelbüchse, einseitig geschlossen

BK2220 - NTN

BK2220

Nadellager, Nadelbüchse, einseitig geschlossen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper22 mm
D - Außendurchmesser28 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings20 mm
C1 - Maximale Dicke Nadelhülse am geschlossenen Ende2,7 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
Innenring ReferenzIR17X22X20.5
Masse0,03 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl17,2 kN
C0r - Statische Tragzahl29,8 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung11000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C