Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Bezeichnung BK25B_C5 Marke SNR Baureihe BK Gehäuse-Typ Block type Material Carbon steel B - Flanschbreite 42 mm B1 10 mm B2 22 mm B3 48 mm B4 54,15 mm B5 63 mm B8 33 mm H 80 mm H1 48 mm H2 70 H5 33 mm H6 11 mm W 106 mm W3 53 mm W1 64 mm W2 85 mm S1 11 mm S3 17 mm Quadratischer Querschnitt T 35 mm Kontaktwinkel 40 ° d1 25 mm d2 9 mm Masse 2,4 kg
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 14,8 kN Cr - Dynamische Tragzahl 14,8 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 9,4 kN C0r - Statische Tragzahl 9,4 kN Maximale statische Axiallast, Zugrichtung 8,9 kN Maximale statische Axiallast, Druckrichtung 8,9 kN Losbrechmoment 0.073 Kba - Axiale Federkonstante Zugrichtung 169 N/µm KBr - Axiale Federkonstante Druckrichtung 169 N/µm