Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Nadellager, Nadelbüchse, einseitig geschlossen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper 35 mm D - Außendurchmesser 42 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 20 mm C1 - Maximale Dicke Nadelhülse am geschlossenen Ende 2,7 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No Innenring Referenz No Masse 0,055 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 24,8 kN C0r - Statische Tragzahl 47,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4700 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 7000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C