Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Bezeichnung | BK40_C5 |
| Marke | SNR |
| Baureihe | BK |
| Gehäuse-Typ | Block type |
| Material | Carbon steel |
| B - Flanschbreite | 61 mm |
| B1 | 14 mm |
| B2 | 33 mm |
| B3 | 66 mm |
| B4 | 79,15 mm |
| B5 | 91 mm |
| B8 | 46 mm |
| H | 110 mm |
| H1 | 60 mm |
| H2 | 90 |
| H5 | 37 mm |
| H6 | 17,5 mm |
| W | 160 mm |
| W3 | 80 mm |
| W1 | 100 mm |
| W2 | 130 mm |
| S1 | 18 mm |
| S3 | 26 mm |
| Quadratischer Querschnitt T | 50 mm |
| Kontaktwinkel | 40 ° |
| d1 | 40 mm |
| d2 | 14 mm |
| Masse | 6,8 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 32 kN |
| Cr - Dynamische Tragzahl | 32 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 23 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 23 kN |
| Maximale statische Axiallast, Zugrichtung | 20,9 kN |
| Maximale statische Axiallast, Druckrichtung | 20,9 kN |
| Losbrechmoment | 0.205 |
| Kba - Axiale Federkonstante Zugrichtung | 218 N/µm |
| KBr - Axiale Federkonstante Druckrichtung | 218 N/µm |