Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Bezeichnung | BNU01610RSCLL2B-B0 |
| Marke | SNR |
| Baureihe | BNU |
| d0 | 16 mm |
| Gewinde p | 10 mm |
| Steigungsrichtung | Right |
| Mutterntyp | SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Material | Carbon steel |
| Dw | 2,778 mm |
| D1 g6 | 28 mm |
| D2 | 48 mm |
| B - Flanschbreite | 10 mm |
| L - Länge | 47 mm |
| D3 | 38 mm |
| H | 40 mm |
| X | 5,5 mm |
| Q | 0 mm |
| Anzahl der Umläufe | 2,8 x 1 |
| Masse | 0,2 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | DN-Wert für T7 | 80000 mmpm |
| DN-Wert für P5 | 100000 mmpm |
| Ca für T7 | 6,664 kN |
| C0a für T7 | 14,466 kN |
| Ca für P5 | 7,404 kN |
| C0a für P5 | 16,073 kN |
| Kn | 226 N/µm |