Flanschmutter

BNU01620RSCLL1B-B0 - SNR

BNU01620RSCLL1B-B0

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBNU01620RSCLL1B-B0
MarkeSNR
BaureiheBNU
d016 mm
Gewinde p20 mm
SteigungsrichtungRight
MutterntypSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw2,778 mm
D1 g628 mm
D248 mm
B - Flanschbreite10 mm
L - Länge57 mm
D338 mm
H40 mm
X5,5 mm
Q0 mm
Anzahl der Umläufe1,8 x 1
Masse0,23 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
DN-Wert für T780000 mmpm
DN-Wert für P5100000 mmpm
Ca für T74,405 kN
C0a für T79,293 kN
Ca für P54,894 kN
C0a für P510,326 kN
Kn137 N/µm