Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Bezeichnung BNU02005RSCLL3B-B0 Marke SNR Baureihe BNU d0 20 mm Gewinde p 5 mm Steigungsrichtung Right Mutterntyp SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Material Carbon steel Dw 3,175 mm D1 g6 36 mm D2 58 mm B - Flanschbreite 10 mm L - Länge 37 mm D3 47 mm H 44 mm X 6,6 mm Q 0 mm Anzahl der Umläufe 3,8 x 1 Masse 0,2 kg
PRODUKTLEISTUNG DN-Wert für T7 80000 mmpm DN-Wert für P5 100000 mmpm Ca für T7 11,792 kN C0a für T7 29,24 kN Ca für P5 13,102 kN C0a für P5 32,489 kN Kn 363 N/µm