Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Bezeichnung | BNU02005RSHLL3Z-B0 |
| Marke | SNR |
| Baureihe | BNU |
| d0 | 20 mm |
| Gewinde p | 5 mm |
| Steigungsrichtung | Right |
| Mutterntyp | SH - Screw-in nut |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Material | Carbon steel |
| Dw | 3,175 mm |
| D1 g6 | 38 mm |
| M | 0 mm |
| B - Flanschbreite | 15 mm |
| L - Länge | 45 mm |
| L1 | 20,3 mm |
| L2 | 4 mm |
| N | 3 mm |
| Q | 0 mm |
| Anzahl der Umläufe | 3 x 1 |
| Masse | 0,17 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | DN-Wert für T7 | 70000 mmpm |
| DN-Wert für P5 | 80000 mmpm |
| Ca für T7 | 9,621 kN |
| C0a für T7 | 23,076 kN |
| Ca für P5 | 10,69 kN |
| C0a für P5 | 25,64 kN |
| Kn | 294 N/µm |