Flanschmutter

BNU02005RTWLL4B-B0 - SNR

BNU02005RTWLL4B-B0

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBNU02005RTWLL4B-B0
MarkeSNR
BaureiheBNU
d020 mm
Gewinde p5 mm
SteigungsrichtungRight
MutterntypTW - Single nut with flange (DIN 69051) and pitch offset
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g636 mm
D258 mm
B - Flanschbreite10 mm
L - Länge85 mm
D347 mm
H44 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Anzahl der Umläufe1 x 4
Masse0,469 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
DN-Wert für P580000 mmpm
Ca für T712,321 kN
C0a für T730,789 kN
Ca für P513,69 kN
C0a für P534,21 kN
Kn519 N/µm