Flanschmutter

BNU02020RSCLL1B-B0 - SNR

BNU02020RSCLL1B-B0

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBNU02020RSCLL1B-B0
MarkeSNR
BaureiheBNU
d020 mm
Gewinde p20 mm
SteigungsrichtungRight
MutterntypSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g636 mm
D258 mm
B - Flanschbreite10 mm
L - Länge54 mm
D347 mm
H44 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Anzahl der Umläufe1,8 x 1
Masse0,32 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
DN-Wert für T780000 mmpm
DN-Wert für P5100000 mmpm
Ca für T76,072 kN
C0a für T713,963 kN
Ca für P56,747 kN
C0a für P515,514 kN
Kn186 N/µm