Flanschmutter

BNU02505RTWLL4B-B0 - SNR

BNU02505RTWLL4B-B0

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBNU02505RTWLL4B-B0
MarkeSNR
BaureiheBNU
d025 mm
Gewinde p5 mm
SteigungsrichtungRight
MutterntypTW - Single nut with flange (DIN 69051) and pitch offset
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g640 mm
D262 mm
B - Flanschbreite10 mm
L - Länge86 mm
D351 mm
H48 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Anzahl der Umläufe1 x 4
Masse0,497 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
DN-Wert für P580000 mmpm
Ca für T713,698 kN
C0a für T738,961 kN
Ca für P515,22 kN
C0a für P543,29 kN
Kn608 N/µm