Flanschmutter

BNU02525RSCLL1B-B0 - SNR

BNU02525RSCLL1B-B0

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBNU02525RSCLL1B-B0
MarkeSNR
BaureiheBNU
d025 mm
Gewinde p25 mm
SteigungsrichtungRight
MutterntypSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g640 mm
D262 mm
B - Flanschbreite12 mm
L - Länge65 mm
D351 mm
H48 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Anzahl der Umläufe1,8 x 1
Masse0,43 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
DN-Wert für T780000 mmpm
DN-Wert für P5100000 mmpm
Ca für T76,699 kN
C0a für T717,466 kN
Ca für P57,443 kN
C0a für P519,407 kN
Kn215 N/µm