Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Bezeichnung | BNU03205RCILL4Z-B0 |
| Marke | SNR |
| Baureihe | BNU |
| d0 | 32 mm |
| Gewinde p | 5 mm |
| Steigungsrichtung | Right |
| Mutterntyp | CI - Cylindrical single nut |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Material | Carbon steel |
| Dw | 3,175 mm |
| D1 g6 | 50 mm |
| L - Länge | 45 mm |
| L1 | 9 mm |
| L2 | 20 mm |
| L3 | 12,5 mm |
| Q | 3,5 mm |
| M P9 | 5 mm |
| R | 3 mm |
| Anzahl der Umläufe | 1 x 4 |
| Masse | 0,21 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | DN-Wert für T7 | 70000 mmpm |
| DN-Wert für P5 | 80000 mmpm |
| Ca für T7 | 15,273 kN |
| C0a für T7 | 50,391 kN |
| Ca für P5 | 16,97 kN |
| C0a für P5 | 55,99 kN |
| Kn | 530 N/µm |