Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Bezeichnung BNU03205RSCLL3B-B0 Marke SNR Baureihe BNU d0 32 mm Gewinde p 5 mm Steigungsrichtung Right Mutterntyp SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Material Carbon steel Dw 3,175 mm D1 g6 50 mm D2 80 mm B - Flanschbreite 13 mm L - Länge 37 mm D3 65 mm H 62 mm X 9 mm Q 0 mm Anzahl der Umläufe 3,8 x 1 Masse 0,46 kg
PRODUKTLEISTUNG DN-Wert für T7 80000 mmpm DN-Wert für P5 100000 mmpm Ca für T7 14,607 kN C0a für T7 47,863 kN Ca für P5 16,23 kN C0a für P5 53,181 kN Kn 500 N/µm