Zylindrische Mutter

BNU03210LCILL4Z-B0 - SNR

BNU03210LCILL4Z-B0

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBNU03210LCILL4Z-B0
MarkeSNR
BaureiheBNU
d032 mm
Gewinde p10 mm
SteigungsrichtungLeft
MutterntypCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g650 mm
L - Länge85 mm
L113 mm
L230 mm
L327,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Anzahl der Umläufe1 x 4
Masse0,7 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
DN-Wert für T770000 mmpm
DN-Wert für P580000 mmpm
Ca für T738,169 kN
C0a für T796,975 kN
Ca für P542,41 kN
C0a für P5107,75 kN
Kn598 N/µm