Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Bezeichnung BNU03210RSULL4B-B0 Marke SNR Baureihe BNU d0 32 mm Gewinde p 10 mm Steigungsrichtung Right Mutterntyp SU - Single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Material Carbon steel Dw 6,35 mm D1 g6 50 mm D2 80 mm B - Flanschbreite 12 mm L - Länge 90 mm D3 65 mm H 62 mm X 9 mm Q 0 mm Anzahl der Umläufe 1 x 4 Masse 0,81 kg
PRODUKTLEISTUNG DN-Wert für T7 70000 mmpm DN-Wert für P5 80000 mmpm Ca für T7 38,169 kN C0a für T7 96,975 kN Ca für P5 42,41 kN C0a für P5 107,75 kN Kn 598 N/µm