Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Bezeichnung | BNU04020RDCLL2B-B0 |
| Marke | SNR |
| Baureihe | BNU |
| d0 | 40 mm |
| Gewinde p | 20 mm |
| Steigungsrichtung | Right |
| Mutterntyp | DC - Compact double nut with flange (DIN 69051) |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Material | Carbon steel |
| Dw | 6,35 mm |
| D1 g6 | 63 mm |
| D2 | 93 mm |
| B - Flanschbreite | 14 mm |
| L - Länge | 166 mm |
| D3 | 78 mm |
| H | 70 mm |
| X | 9 mm |
| Q | 0 mm |
| Anzahl der Umläufe | 2,8 x 1 |
| Masse | 2,38 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | DN-Wert für P5 | 100000 mmpm |
| Ca für T7 | 31,446 kN |
| C0a für T7 | 85,122 kN |
| Ca für P5 | 34,94 kN |
| C0a für P5 | 94,58 kN |
| Kn | 716 N/µm |