Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Bezeichnung BNU05005RDCLL3B-B0 Marke SNR Baureihe BNU d0 50 mm Gewinde p 5 mm Steigungsrichtung Right Mutterntyp DC - Compact double nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Material Carbon steel Dw 3,175 mm D1 g6 75 mm D2 110 mm B - Flanschbreite 15 mm L - Länge 73 mm D3 93 mm H 85 mm X 11 mm Q 0 mm Anzahl der Umläufe 3,8 x 1 Masse 1,5 kg
PRODUKTLEISTUNG DN-Wert für P5 100000 mmpm Ca für T7 17,532 kN C0a für T7 75,798 kN Ca für P5 19,48 kN C0a für P5 84,22 kN Kn 941 N/µm