Flanschmutter

BNU05005RSCLL3B-B0 - SNR

BNU05005RSCLL3B-B0

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBNU05005RSCLL3B-B0
MarkeSNR
BaureiheBNU
d050 mm
Gewinde p20 mm
SteigungsrichtungRight
MutterntypSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g675 mm
D2110 mm
B - Flanschbreite18 mm
L - Länge37 mm
D393 mm
H85 mm
X11 mm
Q0 mm
Anzahl der Umläufe3,8 x 1
Masse1,5 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
DN-Wert für T780000 mmpm
DN-Wert für P5100000 mmpm
Ca für T717,528 kN
C0a für T775,798 kN
Ca für P519,476 kN
C0a für P584,22 kN
Kn667 N/µm