Flanschmutter

BNU05010RSCLL3B-B0 - SNR

BNU05010RSCLL3B-B0

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBNU05010RSCLL3B-B0
MarkeSNR
BaureiheBNU
d050 mm
Gewinde p20 mm
SteigungsrichtungRight
MutterntypSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g675 mm
D2110 mm
B - Flanschbreite18 mm
L - Länge68 mm
D393 mm
H85 mm
X11 mm
Q0 mm
Anzahl der Umläufe3,8 x 1
Masse1,32 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
DN-Wert für T780000 mmpm
DN-Wert für P5100000 mmpm
Ca für T744,783 kN
C0a für T7141,807 kN
Ca für P549,759 kN
C0a für P5157,563 kN
Kn775 N/µm