Flanschmutter

BNU06320RSULL4B-B0 - SNR

BNU06320RSULL4B-B0

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBNU06320RSULL4B-B0
MarkeSNR
BaureiheBNU
d063 mm
Gewinde p10 mm
SteigungsrichtungRight
MutterntypSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw9,525 mm
D1 g695 mm
D2135 mm
B - Flanschbreite20 mm
L - Länge149 mm
D3115 mm
H100 mm
X13,5 mm
Q0 mm
Anzahl der Umläufe1 x 4
Masse3,84 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
DN-Wert für T770000 mmpm
DN-Wert für P580000 mmpm
Ca für T790,9 kN
C0a für T7291,15 kN
Ca für P5101 kN
C0a für P5323,5 kN
Kn1069 N/µm