Zylindrische Mutter

BNU08010RCILL4Z-B0 - SNR

BNU08010RCILL4Z-B0

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBNU08010RCILL4Z-B0
MarkeSNR
BaureiheBNU
d080 mm
Gewinde p10 mm
SteigungsrichtungRight
MutterntypCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g6105 mm
L - Länge85 mm
L113 mm
L230 mm
L327,5 mm
Q3,5 mm
M P98 mm
R4,5 mm
Anzahl der Umläufe1 x 4
Masse2,1 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
DN-Wert für T770000 mmpm
DN-Wert für P580000 mmpm
Ca für T758,347 kN
C0a für T7253,818 kN
Ca für P564,83 kN
C0a für P5282,02 kN
Kn1069 N/µm