Gewirbelte Spindel

BSH01610R00P5W-5400-0000-0000-B00 - SNR

BSH01610R00P5W-5400-0000-0000-B00

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBSH01610R00P5W-5400-0000-0000-B00
MarkeSNR
BaureiheBSH
d016 mm
Gewinde p10 mm
SteigungsrichtungRight
Wellentyp00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW
MaterialCarbon steel
ToleranzklasseP5
d116 mm
d213,596 mm
dpw17,075 mm
Maximallänge5400 mm
Gewicht pro Meter1.51
undefined