Gewirbelte Spindel

BSH02510R01P5W-5400-0000-0000-B00 - SNR

BSH02510R01P5W-5400-0000-0000-B00

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBSH02510R01P5W-5400-0000-0000-B00
MarkeSNR
BaureiheBSH
d025 mm
Gewinde p10 mm
SteigungsrichtungRight
Wellentyp01 - Ball Screw shaft for nut type CD, DC, SC
MaterialCarbon steel
ToleranzklasseP5
d125 mm
d222,596 mm
dpw26,075 mm
Maximallänge5400 mm
Gewicht pro Meter3.73
undefined