Gewirbelte Spindel

BSH03210R01P5W-5400-0000-0000-B00 - SNR

BSH03210R01P5W-5400-0000-0000-B00

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBSH03210R01P5W-5400-0000-0000-B00
MarkeSNR
BaureiheBSH
d032 mm
Gewinde p10 mm
SteigungsrichtungRight
Wellentyp01 - Ball Screw shaft for nut type CD, DC, SC
MaterialCarbon steel
ToleranzklasseP5
d131 mm
d228 mm
dpw32,35 mm
Maximallänge5400 mm
Gewicht pro Meter5.67
undefined