Gewirbelte Spindel

BSH04005R00P5W-5400-0000-0000-B00 - SNR

BSH04005R00P5W-5400-0000-0000-B00

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBSH04005R00P5W-5400-0000-0000-B00
MarkeSNR
BaureiheBSH
d040 mm
Gewinde p5 mm
SteigungsrichtungRight
Wellentyp00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW
MaterialCarbon steel
ToleranzklasseP5
d140 mm
d237,596 mm
dpw41,075 mm
Maximallänge5400 mm
Gewicht pro Meter9.32
undefined