Gewirbelte Spindel

BSH04005R01P5W-5400-0000-0000-B00 - SNR

BSH04005R01P5W-5400-0000-0000-B00

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBSH04005R01P5W-5400-0000-0000-B00
MarkeSNR
BaureiheBSH
d040 mm
Gewinde p5 mm
SteigungsrichtungRight
Wellentyp01 - Ball Screw shaft for nut type CD, DC, SC
MaterialCarbon steel
ToleranzklasseP5
d131 mm
d227,999 mm
dpw32,357 mm
Maximallänge5400 mm
Gewicht pro Meter9.32
undefined