Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Bezeichnung | BSH04010R00P5W-5400-0000-0000-B00 |
| Marke | SNR |
| Baureihe | BSH |
| d0 | 40 mm |
| Gewinde p | 10 mm |
| Steigungsrichtung | Right |
| Wellentyp | 00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW |
| Material | Carbon steel |
| Toleranzklasse | P5 |
| d1 | 40 mm |
| d2 | 35,181 mm |
| dpw | 42,15 mm |
| Maximallänge | 5400 mm |
| Gewicht pro Meter | 9.05 |