Gewirbelte Spindel

BSH04040R01P5W-5400-0000-0000-B00 - SNR

BSH04040R01P5W-5400-0000-0000-B00

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBSH04040R01P5W-5400-0000-0000-B00
MarkeSNR
BaureiheBSH
d040 mm
Gewinde p40 mm
SteigungsrichtungRight
Wellentyp01 - Ball Screw shaft for nut type CD, DC, SC
MaterialCarbon steel
ToleranzklasseP5
d138 mm
d232,551 mm
dpw39,52 mm
Maximallänge5400 mm
Gewicht pro Meter8.66
undefined