Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Bezeichnung | BSH08020R00T7R-7000-0000-0000-B00 |
| Marke | SNR |
| Baureihe | BSH |
| d0 | 80 mm |
| Gewinde p | 20 mm |
| Steigungsrichtung | Right |
| Wellentyp | 00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW |
| Material | Carbon steel |
| Toleranzklasse | T7 |
| d1 | 80 mm |
| d2 | 73,72 mm |
| dpw | 83,25 mm |
| Maximallänge | 7000 mm |
| Gewicht pro Meter | 37.12 |