Festlagereinheit

BSTK17-DB - SNR

BSTK17-DB

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungBSTK17-DB
MarkeSNR
BaureiheBSTK
Gehäuse-TypBlock type
MaterialCarbon steel
D70 mm
D1 g655 mm
M10 mm
M20 mm
B - Flanschbreite46 mm
B18,5 mm
B229 mm
B338 mm
B423 mm
B548 mm
B612 mm
B72 mm
B88 mm
H72 mm
H139 mm
H227
H318
h410 mm
W108 mm
W354 mm
W166 mm
W288 mm
S110,2 mm
S39,7 mm
Alpha45 °
Kontaktwinkel60 °
d117 mm
Masse1,8 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl24,3 kN
Cr - Dynamische Tragzahl24,3 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl37,5 kN
C0r - Statische Tragzahl37,5 kN
Maximale statische Axiallast, Zugrichtung25,7 kN
Maximale statische Axiallast, Druckrichtung25,7 kN
Losbrechmoment0.215
Kba - Axiale Federkonstante Zugrichtung635 N/µm
KBr - Axiale Federkonstante Druckrichtung635 N/µm