Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Bezeichnung BSTK40-DBT-R Marke SNR Baureihe BSTK Gehäuse-Typ Block type Material Carbon steel D 130 mm D1 g6 110 mm M1 0 mm M2 0 mm B - Flanschbreite 85 mm B1 13,5 mm B2 58 mm B3 76 mm B4 42,5 mm B5 90 mm B6 17 mm B7 3 mm B8 16 mm H 138 mm H1 73 mm H2 50 H3 25 h4 16 mm W 190 mm W3 95 mm W1 130 mm W2 160 mm S1 13 mm S3 9,7 mm Alpha 45 ° Kontaktwinkel 60 ° d1 40 mm Masse 11,9 kg
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 58,5 kN Cr - Dynamische Tragzahl 95 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 130 kN C0r - Statische Tragzahl 261 kN Maximale statische Axiallast, Zugrichtung 88,5 kN Maximale statische Axiallast, Druckrichtung 177 kN Losbrechmoment 1.57 Kba - Axiale Federkonstante Zugrichtung 1470 N/µm KBr - Axiale Federkonstante Druckrichtung 2110 N/µm