Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC216D1
- FC216D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| Housing Height (A1C) | 43 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 18 mm |
| Centering height (A3) | 16 mm |
| Total height including cast dust cover (A5) | 106 mm |
| Insert IR width (B) | 82,6 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 80 |
| Opening in the mounting surface (F min.) | 105 mm |
| H3 - Zentrierdurchmesser | 170 mm |
| Pitch dia. of attachment bolt holes (J) | 200 mm |
| Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1) | 141,4 mm |
| Overall length (L) | 240 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 23 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 33,3 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 16 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Masse | 10 kg |