• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

C-UCP320D1 - NTN

C-UCP320D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • UC320D1
  • P320D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusebreite120 mm
Width over cast dust covers (A5)190 mm
Insert IR width (B)108 mm
Bore dia. (shaft diameter)100
h - Höhe der Lagermitte140 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes50 mm
H2 - Höhe des Gehäuses275 mm
Distance of attachment bolt holes (J)380 mm
L - Gehäuselänge490 mm
L1 - Länge Gehäusefuß130 mm
u - Montagebohrung (Breite)36 mm
N1 - Länge Montagebohrung50 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)42 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)20 mm
Mounting bolt size (-)30 mm
OTHER FEATURES
Masse39 kg