Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- T215D1
- UC215D1
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| Housing width (HB2, C) (A) | 70 mm |
| Guidance groove width (T) (A1) | 26 mm |
| Housing width (T) (A2) | 48 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 135 mm |
| Insert IR width (B) | 77,8 mm |
| Bore diameter (shaft diameter) | 75 mm |
| Overall height (T) (H) | 167 mm |
| Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1) | 151 mm |
| Height of attachment end (T) (H2) | 111 mm |
| Distance to bearing center line (T) (L1) | 140 mm |
| Thickness of attachment end (T) (L2) | 23 mm |
| Length of guidance groove (T) (L3) | 121 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N) | 41 mm |
| N1 - Höhe Aussparung | 32 mm |
| N2 - Breite Aussparung | 70 mm |
| Radius (T) (r) | 92 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 33,3 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 17 mm |