C-UKP322D1;H2322X - NTN

C-UKP322D1;H2322X

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • UK322D1;H2322X
  • P322D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusebreite140 mm
Width over cast dust covers (A5)200 mm
Insert - total width (B1)105 mm
Bore dia. (shaft diameter)100
h - Höhe der Lagermitte150 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes55 mm
H2 - Höhe des Gehäuses300 mm
Distance of attachment bolt holes (J)400 mm
L - Gehäuselänge520 mm
L1 - Länge Gehäusefuß135 mm
u - Montagebohrung (Breite)40 mm
N1 - Länge Montagebohrung55 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)30 mm
Mounting bolt size (-)33 mm
OTHER FEATURES
Masse54 kg