• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Keilriemen mit Trapezprofil (V-Riemen)

CA10AV1050 - SNR

Neben Multi-V-Riemen hat NTN-SNR gemeinsam mit den größten Automobilherstellern verschiedene RIEMEN MIT TRAPEZPROFIL (V-RIEMEN) entwickelt, um die Qualitätsanforderungen ihrer Anwendungen zu erfüllen.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Auxiliary System)10 mm
Weight0,075 kg
Länge 11050 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzNissan11720-06E01Rover13H3726Rover13H6869Rover13H7975Rover524200Honda56992-PH7-003Fiat5948450Fiat, Lancia7685362Iveco99462143RoverADU9401Land RoverERC8938Land RoverETC4821RoverGFB11044RoverGFB124RoverGFB165RoverGFB246RoverGFB258RoverGFB357RoverGFB61038MazdaRF1H-18-380

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFiatFiorinoFIORINO I06/1980 => 05/1993--FiatFiorinoFIORINO II09/1986 => 11/1988--FiatPANDAPANDA I03/1986 => 01/1991--FiatRITMORITMO10/1982 => 11/1987--FiatRITMORITMO III03/1985 => 11/1987--FiatUnoUNO 109/1989 => 02/1992--FiatUnoUNO 209/1989 => 02/1992--HondaLEGENDLEGEND I10/1985 => 08/1987--LanciaDELTADELTA I09/1982 => 03/1986--Land Rover909008/1986 => 08/1990--Land RoverDEFENDERDEFENDER09/1990 => 01/1994--Mazda323323 V02/1997 => 05/1998--Mazda323323 VI02/1997 => 05/1998--NissanBLUEBIRDBLUEBIRD III09/1983 => 09/1985--Rover200200 I03/1991 => 10/1993--Rover200 SERIES200 SERIES09/1989 => 02/1996--Rover2000-35002000-3500 II03/1982 => 12/1985--Rover2400240003/1982 => 12/1985--Rover800800 I08/1986 => 08/1991--Rover800800 II04/1988 => 08/1991--Rover800 SERIES800 SERIES08/1986 => 01/1988--