• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poly-V Riemen

CA3SPK576 - SNR

CA3SPK576

Zur Ergänzung des Nebentriebproduktprogramms (Spann- und Umlenkrollen, Riemenscheiben und Keilrippenriemensätze) bietet NTN-SNR Ihnen eine umfangreiche Palette an KEILRIPPENRIEMEN in Erstausrüsterqualität an, die die höchsten Qualitätsanforderungen erfüllen.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,037 kg
Anzahl der Rillen3
Länge 1576 mm
Recommended toolClas : OM4049

OE Equivalents

HerstellerReferenzPeugeot, Opel, Vauxhall, DS, Citroen3639519Vauxhall, Citroen, DS, Peugeot, Opel9675874180

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenBerlingoBERLINGO III05/2018 => --CitroenC-ELYSEEC-ELYSEE 112/2016 => --CitroenC-ELYSEEC-ELYSEE 212/2016 => --CitroenC3C305/2017 => --CitroenC3 IC3 I05/2017 => --CitroenC3 IIIC3 III06/2016 => --CitroenC4C403/2016 => --CitroenC4C4 106/2014 => 06/2018--CitroenC4C4 206/2014 => --CitroenC4 IIC4 II01/2015 => 03/2018--CitroenC5 IC5 I08/2018 => --DSDS3DS3 102/2019 => --DSDS3DS3 202/2019 => --DSDS3DS3 I05/2014 => --DSDS7DS7 109/2018 => --OpelComboCOMBO IV05/2018 => --OpelCORSACORSA V08/2019 => --OpelCORSACORSA VI08/2019 => --OpelCROSSLAND XCROSSLAND X 102/2017 => --OpelGRANDLAND XGRANDLAND X I03/2018 => --Peugeot2008 I2008 I02/2018 => --Peugeot208 I208 I02/2012 => --Peugeot208208 II09/2019 => --Peugeot30083008 II06/2016 => --Peugeot301301 110/2012 => 12/2016--Peugeot301301 212/2014 => 12/2016--Peugeot308 II308 II06/2013 => --Peugeot5008 II5008 II05/2018 => --PeugeotPartnerPARTNER III09/2018 => --PeugeotRIFTERRIFTER05/2018 => --VauxhallCOMBOCOMBO IV08/2018 => --VauxhallCORSACORSA V08/2019 => --VauxhallCROSSLAND XCROSSLAND X 102/2017 => --VauxhallGRANDLAND XGRANDLAND X I03/2018 => --