Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zur Ergänzung des Nebentriebproduktprogramms (Spann- und Umlenkrollen, Riemenscheiben und Keilrippenriemensätze) bietet NTN-SNR Ihnen eine umfangreiche Palette an KEILRIPPENRIEMEN in Erstausrüsterqualität an, die die höchsten Qualitätsanforderungen erfüllen.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information EIGENSCHAFTEN Weight 0,1 kg Länge 1 1094 mm Anzahl der Rillen 5
OE Equivalents Ford 1453619 Volvo 30777431 Toyota 90916-02467 Toyota 99365-21090 Toyota 99365-71090 Mitsubishi MD326782 Automotive Compatibility Ford MONDEO III MONDEO III 05/2007 => 02/2010 - - Ford S-MAX S-MAX I 03/2006 => 05/2010 - - Mitsubishi GALANT GALANT IV 09/1996 => 01/1998 - - Mitsubishi SPACE RUNNER SPACE RUNNER 04/1999 => 11/2001 - - Mitsubishi Space Wagon SPACE WAGON III 06/1998 => 12/2003 - - Toyota PICNIC PICNIC 08/1996 => 03/2000 - - Toyota RAV RAV 03/1994 => 06/2000 - - Toyota RAV4 RAV4 I 03/1994 => 06/2000 - - Volvo S60 S60 03/2010 => 04/2016 - - Volvo S60 II S60 II 03/2015 => 04/2016 - - Volvo S80 S80 09/2012 => 09/2013 - - Volvo S80 II S80 II 02/2006 => 08/2010 - - Volvo V60 V60 12/2013 => 08/2014 - - Volvo V60 II V60 II 12/2013 => 10/2016 - - Volvo V70 V70 II 02/2007 => 02/2015 - - Volvo XC60 XC60 I 03/2014 => 08/2017 - - Volvo XC70 II XC70 II 02/2015 => 10/2016 - -